HSK-INOX
Všechny položky
Technická data HSK-INOX
kabelová vývodka z nerez oceli | |
Teplotní rozsah | -40°C až +100°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Detaily HSK-INOX
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303
-
- upínací vložka: Polyamide (PA)
-
- těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
-
- vysoká odolnost proti korozi
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
Položky HSK-INOX
označení výrobku
Obj. č.
|
typ závitu | velikost | Ø kabelu od / do mm | délka závitu mm |
---|