KM-INOX M63 x 1.5
Obj. č. 920612
Detaily položky KM-INOX M63 x 1.5
- Obj. č.
- 920612
- označení výrobku
- KM-INOX M63 x 1.5
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M63 x 1,5
- velikost klíče mm
- 70
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892378362
- číslo celního sazebníku
- 73181639
Technická data KM-INOX M63 x 1.5
pojistná matka z nerezové oceli | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily KM-INOX M63 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení KM-INOX M63 x 1.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem