4133 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Section en mm²
Matériau de la gaine extérieure
Diamètre extérieur
Température
Propriétés
Certifications / Approbations
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° PG 36 LF longueur de filetage 16 Numéro d'article 91019 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° PG 42 LF longueur de filetage 16 Numéro d'article 91020 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° PG 48 LF longueur de filetage 18 Numéro d'article 91021 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 90° M63 x 1.5 LF longueur de filetage 20 Numéro d'article 920525 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 90° NPT 1 1/2" LF longueur de filetage 18 Numéro d'article 905768 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 90° NPT 1 1/4" LF longueur de filetage 16 Numéro d'article 905767 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 90° NPT 1/2" LF longueur de filetage 12 Numéro d'article 905763 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 90° NPT 1/2" LF longueur de filetage 13 Numéro d'article 905764 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 90° NPT 2" LF longueur de filetage 20 Numéro d'article 905769 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 90° NPT 3/4" LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 905765 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 90° PG 11 LF longueur de filetage 12 Numéro d'article 91022 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 90° PG 13,5 LF longueur de filetage 12 Numéro d'article 91023 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 90° PG 36 LF longueur de filetage 16 Numéro d'article 91027 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 90° PG 42 LF longueur de filetage 18 Numéro d'article 91028 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 90° PG 48 LF longueur de filetage 20 Numéro d'article 91029 Copier
Raccord de tuyau droit en acier inoxydable LT-CNP-E M16 x 1.5 (3/8") Numéro d'article 905913 Copier
Raccord de tuyau droit en acier inoxydable LT-CNP-E M20 x 1.5 (1/2") Numéro d'article 905914 Copier
Raccord de tuyau droit en acier inoxydable LT-CNP-E M50 x 1.5 (1 1/2") Numéro d'article 905061 Copier
Raccord de tuyau droit en acier inoxydable LT-CNP-E M63 x 1.5 (2") Numéro d'article 905063 Copier
Raccord de tuyau droit en acier LT-CNP 1 1/2 pour 1 1/2 Numéro d'article 904912 Copier
Raccord de tuyau droit en acier LT-CNP 1 1/4 pour 1 1/4 Numéro d'article 904911 Copier
Raccord de tuyau droit en acier LT-CNP 1/2 pour 1/2 Numéro d'article 904908 Copier
Raccord de tuyau droit en acier LT-CNP 1/2 pour 3/8 Numéro d'article 904907 Copier
Raccord de tuyau droit en acier LT-CNP 2 pour 2 Numéro d'article 904913 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible