4133 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Section en mm²
Matériau de la gaine extérieure
Diamètre extérieur
Température
Propriétés
Certifications / Approbations
Raccord de bride coudé monobloc 90° JUMBO-WFP NW 95 gris Numéro d'article 90405 Copier
Raccord de bride coudé monobloc 90° JUMBO-WFP NW 95 noir Numéro d'article 920373 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact elbow 90° M16 x 1.5 (3/8) Numéro d'article 908481 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact elbow 90° M20 x 1.5 (1/2) Numéro d'article 908483 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact elbow 90° M20 x 1.5 (3/8) Numéro d'article 908482 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact elbow 90° M25 x 1.5 (3/4) Numéro d'article 908484 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact elbow 90° M32 x 1.5 (1) Numéro d'article 908485 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact elbow 90° M40 x 1.5 (1 1/4) Numéro d'article 908486 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact elbow 90° M50 x 1.5 (1 1/2) Numéro d'article 908487 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact elbow 90° M63 x 1.5 (2) Numéro d'article 908488 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° M16 x 1.5 LF longueur de filetage 13 Numéro d'article 94160 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° M63 x 1.5 LF longueur de filetage 20 Numéro d'article 920528 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° NPT 1 1/2" LF longueur de filetage 18 Numéro d'article 905761 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° NPT 1 1/4" LF longueur de filetage 16 Numéro d'article 905760 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° NPT 1" LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 905759 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° NPT 1/2" LF longueur de filetage 12 Numéro d'article 905756 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° NPT 1/2" LF longueur de filetage 13 Numéro d'article 905757 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° NPT 2" LF longueur de filetage 20 Numéro d'article 905762 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° NPT 3/4" LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 905758 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° PG 11 LF longueur de filetage 12 Numéro d'article 91014 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° PG 13,5 LF longueur de filetage 12 Numéro d'article 91015 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° PG 16 LF longueur de filetage 13 Numéro d'article 91016 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° PG 21 LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 91017 Copier
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° PG 29 LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 91018 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible