1479 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Vernikkelde zeskantige messing wartel STS PG 13,5 (CD 10,0 - 12,0 mm²) Artikelnr. 90543 Kopiëren
VMK-SD PG 9 Artikelnr. 90587 Kopiëren
EW round PG 9 / PG 11 Artikelnr. 90631 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1,5 Artikelnr. 906960 Kopiëren
HSK-MS-B M20 x 1,5 (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 92921 Kopiëren
HSK-MS-E PG 36 (CD 22,0-32,0 mm) Artikelnr. 90430 Kopiëren
HSK-MS-EX M32 x 1,5 (CD 20,0-25,0 mm) Artikelnr. 98051 Kopiëren
HSK-MS-L M20 x 1,5 Artikelnr. 94559 Kopiëren
HSK-MS-L M40 x 1,5 Artikelnr. 91725 Kopiëren
HSK-MS-L PG 21 Artikelnr. 90315 Kopiëren
HSK-MS-PVDF M16 x 1,5 (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 97572 Kopiëren
HSK-MS-R M40 x 1,5 (CD 20,0-26,0 mm) Artikelnr. 98042 Kopiëren
KVA-MS M16 x 1,5 (CD 4,0-6,5 mm) SZ 17 TL 6,5 Artikelnr. 90801 Kopiëren
KVA-MS PG 9 (CD 4,0-6,5 mm) SZ 17 TL 6 Artikelnr. 90355 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 11 Artikelnr. 96889 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M50 x 1,5 (CD 31,0 - 40,0 mm) Artikelnr. 90283 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M63 x 1,5 (CD 35,0 - 46,0 mm) Artikelnr. 90284 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M20 x 1,5 Artikelnr. 90892 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M40 x 1,5 (CD 17,0 - 20,5mm) transparant Artikelnr. 904272 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (4 x 8,0 mm) Artikelnr. 904040 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-MS M20 x 1,5 SZ 22 (PG 13.5) Artikelnr. 904213 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE PG 16 / PG 13,5 Artikelnr. 904415 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M16 x 1,50 / M12 x 1,50 Artikelnr. 904380 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 16 / PG 11 Artikelnr. 904395 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible