1479 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Gewalste koperfolie en koperband (10,0/33,0) Artikelnr. 905122 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (6 x 5,0 mm) Artikelnr. 920126 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1,5 (3 x 10,0 mm) Artikelnr. 905786 Kopiëren
HELUTOP® MS-E NPT 3/4" (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 99810 Kopiëren
HSK-MS-E M63 x 1,5 (CD 37,0-44,0 mm) Artikelnr. 90398 Kopiëren
HSK-MS-E PG 13,5 (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 90426 Kopiëren
HSK-MS-EX M12 x 1,5 (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 98045 Kopiëren
HSK-MS-EX-E M16 x 1,5 Artikelnr. 92881 Kopiëren
HSK-MS-PVDF M16 x 1,5 (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 905084 Kopiëren
KVA-MS M16 x 1,5 (CD 5,0-8,0 mm) SZ 17 TL 6,5 Artikelnr. 90802 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS PG 13,5 Artikelnr. 90623 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM BSP 1/2" Artikelnr. 905870 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-XXL-VK-MS M80 x 2,0 Artikelnr. 920146 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M25 x 1,5 (CD 12,0 - 18,0 mm) Artikelnr. 908422 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 21 / M32 x 1,5 bruin Artikelnr. 96024 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 7 / M12 x 1,5 Artikelnr. 96416 Kopiëren
STS-F M25 x 1,5 SZ 30, 28 TL 7 Artikelnr. 94485 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1,5 (2 x 8,0 mm) Artikelnr. 904027 Kopiëren
TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1,5 wit Artikelnr. 903949 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-MS M25 x 1,5 SZ 28 Artikelnr. 904214 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE PG 21 / PG 16 Artikelnr. 904417 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M50 x 1,50 / M32 x 1,50 Artikelnr. 904385 Kopiëren
EW round PG 11 / PG 13,5 Artikelnr. 90633 Kopiëren
Gewalste koperfolie en koperband (20,0/33,0) Artikelnr. 905117 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible