799 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Kernidentificatie
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 blauw 1 x 16 AWG Artikelnr. 47050 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 blauw 1 x 18 AWG Artikelnr. 47043 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 bruin 1 x 18 AWG Artikelnr. 47044 Kopiëren
SiD rood 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 46702 Kopiëren
SiD oranje 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 46409 Kopiëren
SiF geel 1 x 4 mm² Artikelnr. 23808 Kopiëren
SiF violet 1 x 4 mm² Artikelnr. 23807 Kopiëren
SiD geel 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 46608 Kopiëren
SiD groen 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 46400 Kopiëren
SiD groen 1 x 1 mm² Artikelnr. 46500 Kopiëren
SiD rood 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 46602 Kopiëren
SiD violet 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 46607 Kopiëren
SiD wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 46705 Kopiëren
SiF geel 1 x 6 mm² Artikelnr. 23908 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 rood 1 x 18 AWG Artikelnr. 47045 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 violet 1 x 16 AWG Artikelnr. 47055 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 zwart 1 x 20 AWG Artikelnr. 47035 Kopiëren
SiD rood 1 x 0,28 mm² Artikelnr. 46202 Kopiëren
SiD rood 1 x 4 mm² Artikelnr. 46802 Kopiëren
SiD violet 1 x 1 mm² Artikelnr. 46507 Kopiëren
SiD violet 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 46707 Kopiëren
SiD wit 1 x 0,28 mm² Artikelnr. 46205 Kopiëren
SiF groen-geel 1 G 35 mm² Artikelnr. 451113 Kopiëren
SiF transparant 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 23710 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible