799 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Kernidentificatie
SiF zwart 1 x 185 mm² Artikelnr. 23959 Kopiëren
SiF bruin 1 x 10 mm² Artikelnr. 24604 Kopiëren
SiF bruin 1 x 16 mm² Artikelnr. 24704 Kopiëren
SiF grijs 1 x 6 mm² Artikelnr. 23906 Kopiëren
SiF violet 1 x 0,25 mm² Artikelnr. 23207 Kopiëren
SiD rood 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 46402 Kopiëren
SiF violet 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 23707 Kopiëren
SiD blauw 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 46603 Kopiëren
SiD bruin 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 46704 Kopiëren
SiD wit 1 x 1 mm² Artikelnr. 46505 Kopiëren
SiF groen 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 23700 Kopiëren
SiF violet 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 23307 Kopiëren
SiD rood 1 x 1 mm² Artikelnr. 46502 Kopiëren
SiD wit 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 46605 Kopiëren
SiF groen 1 x 4 mm² Artikelnr. 23800 Kopiëren
SiF oranje 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 23709 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 zwart 1 x 14 AWG Artikelnr. 47056 Kopiëren
SiD bruin 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 46304 Kopiëren
SiD grijs 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 46406 Kopiëren
SiF groen 1 x 6 mm² Artikelnr. 23900 Kopiëren
SiD blauw 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 46303 Kopiëren
SiD violet 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 46407 Kopiëren
SiD grijs 1 x 1 mm² Artikelnr. 46506 Kopiëren
SiF wit 1 x 10 mm² Artikelnr. 24605 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible