Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 10.00 mm²

Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 10.00 mm² Numéro d'article 907816
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
907816
Item description
Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 10.00 mm²
Cu (MK) factor per 1000 pcs.
6
Copper (MK) base in EUR / 100 kg
150
Type
HELU-S-SV-CU 10
Length mm
30,0
Weight in kg/1000 pc.
5,5
cross-section from / to mm²
10,00
Inner Ø mm
4,3
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892425950
Customs tariff number
85369010

Caractéristiques techniques

Connecteur à souder en cuivre

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation

Utilisation

      • Raccord bout à bout pour connexions à décharge de traction.
      • Version avec butée centrale.

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible