HELU-S-SV-CU
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Connecteur à souder en cuivre

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation

Utilisation

      • Raccord bout à bout pour connexions à décharge de traction.
      • Version avec butée centrale.

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Tous les articles HELU-S-SV-CU

Item description
Part no.
Cu (MK) factor per 1000 pcs. Copper (MK) base in EUR / 100 kg Type Length mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible