Presse manuelle hydraulique en coffret HELUTOOL HHPI 20

Presse manuelle hydraulique en coffret HELUTOOL HHPI 20 Numéro d'article 908286
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
908286
Désignation de l'article
Presse manuelle hydraulique en coffret HELUTOOL HHPI 20
Type
HHPI 20
Longueur mm
396,0
poids approx. kg
2,80
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430121
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Presse manuelle hydraulique en coffret

Détails du produit

Construction

      • Extrem schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe
      • Großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
      • Schnellverschlusskopf um 180° drehbar
      • Durch Klappverschluss müheloses Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
      • Leicht und handlich, kurze Bauform
      • Eingebautes Überdruckventil, auch bei Fehlpressungen keine Beschädigung von Werkzeug und Einsätzen
      • Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
      • Presskraft ca. 62 kN
      • Länge 396 mm
      • Gewicht 2800 g

Propriétés

      • Einschließlich Transportkoffer aus Kunststoff

Remarques

      • Inserts de presse exclusifs
      • Inserts de presse adaptés :
      • HELU-S-PE-SK et HELU-S-PE-WM.
      • Autres inserts de presse sur demande.
      • Coffret de transport en plastique inclus dans la livraison

Utilisation

      • fonctionnement extrêmement rapide grâce à une pompe hydraulique à deux étages
      • grande surface de traitement jusqu'à 300mm²
      • Tête rotative 180° avec ouverture et fermeture rapide
      • avec fermoir rabattable pour une utilisation sans effort, même dans les endroits difficiles d'accès
      • léger et maniable, forme courte
      • soupape de sécurité intégrée, même en cas de fausse pression pas d'endommagement de l'outil et des inserts
      • Utilisation universelle : des matrices pour toutes les versions de cosses de câble sont disponibles
      • Force de pressage : env. 60 kN

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible