![ZES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90275_TZ_1520x1160.jpg)
![ZES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90275_TZ_1520x1160.jpg)
ZES PG 36 (KD 25,5-34,0 mm)
Art.-Nr. 90576
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails ZES PG 36 (KD 25,5-34,0 mm)
- Art.-Nr.
- 90576
- Artikelbezeichnung
- ZES PG 36 (KD 25,5-34,0 mm)
- Gewindeart
- PG
- Kabel-Ø von / bis mm
- 25.5 - 34.0
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Schlüsselweite mm
- 50
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369612
- Zolltarifnummer
- 85389099
Technische Daten ZES PG 36 (KD 25,5-34,0 mm)
Vernickelte-Sechskant-Messing-Zugentlastungsverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
Schutzart | IP 54 |
Details ZES PG 36 (KD 25,5-34,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Einschnittdichtring, Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- Druckringe: Stahl, verzinkt
-
- mit Einschnittdichtring
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads ZES PG 36 (KD 25,5-34,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)