![ZEI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94240_1520x1160.jpg)
![ZEI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94240_1520x1160.jpg)
ZEI PG 36
Art.-Nr. 94247
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails ZEI PG 36
- Art.-Nr.
- 94247
- Artikelbezeichnung
- ZEI PG 36
- Gewindeart
- PG
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 52
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892375699
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten ZEI PG 36
Vernickelte-Messing–Zugentlastung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details ZEI PG 36
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- mit Innengewinde
Hinweise
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
- Legende:
- Abmessungen
- SI - Größe des Innengewindes
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
- H - Höhe
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Für die Zugentlastung von Kabeln und Leitungen, z.B. beim Einsatz von Kabelschutzschläuchen.