![ZEI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94240_PF_1520x1160.jpg)
![ZEI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94240_PF_1520x1160.jpg)
ZEI PG 16
Art.-Nr. 94244
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails ZEI PG 16
- Art.-Nr.
- 94244
- Artikelbezeichnung
- ZEI PG 16
- Gewindeart
- PG
- Gewindelänge mm
- 7,0
- Schlüsselweite mm
- 26
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892375668
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten ZEI PG 16
Vernickelte-Messing–Zugentlastung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details ZEI PG 16
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- mit Innengewinde
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- SI - Größe des Innengewindes
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
- H - Höhe
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Für die Zugentlastung von Kabeln und Leitungen, z.B. beim Einsatz von Kabelschutzschläuchen.