Vernickelte-Messing–Zugentlastung ZEI PG 11
Art.-Nr. 94242
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Vernickelte-Messing–Zugentlastung ZEI PG 11
- Art.-Nr.
- 94242
- Artikelbezeichnung
- Vernickelte-Messing–Zugentlastung ZEI PG 11
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 11
- Gewindelänge mm
- 7,0
- Schlüsselweite mm
- 22
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892375651
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten Vernickelte-Messing–Zugentlastung ZEI PG 11
Vernickelte-Messing–Zugentlastung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details Vernickelte-Messing–Zugentlastung ZEI PG 11
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- mit Innengewinde
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- SI - Größe des Innengewindes
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
- H - Höhe
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Für die Zugentlastung von Kabeln und Leitungen, z.B. beim Einsatz von Kabelschutzschläuchen.