ZEI PG 9 Art.-Nr. 94241
€ 919,60 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94241
Artikelbezeichnung
ZEI PG 9
Gewindeart
PG
Gewindelänge mm
7,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892375644
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Vernickelte-Messing–Zugentlastung
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • mit Innengewinde

Hinweise

  • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
  • Legende:
  • Abmessungen
  • SI - Größe des Innengewindes
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite
  • H - Höhe

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
  • Für die Zugentlastung von Kabeln und Leitungen, z.B. beim Einsatz von Kabelschutzschläuchen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible