Vernickelte-Messing–Zugentlastung ZEI PG 7 Art.-Nr. 94240
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 662,13 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94240
Artikelbezeichnung
Vernickelte-Messing–Zugentlastung ZEI PG 7
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
PG
Größe
PG 7
Gewindelänge mm
7,0
Schlüsselweite mm
16
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892375637
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Vernickelte-Messing–Zugentlastung
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • mit Innengewinde

Hinweise

      • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • SI - Größe des Innengewindes
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite
      • H - Höhe

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Für die Zugentlastung von Kabeln und Leitungen, z.B. beim Einsatz von Kabelschutzschläuchen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible