![ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905877_TZ_1520x1160.jpg)
![ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905877_TZ_1520x1160.jpg)
ZE PG 48
Art.-Nr. 99058
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails ZE PG 48
- Art.-Nr.
- 99058
- Artikelbezeichnung
- ZE PG 48
- Gewindeart
- PG
- Gewindelänge mm
- 11,0
- Schlüsselweite mm
- 64
- Höhe mm
- 16.3
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892375798
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten ZE PG 48
Vernickelte-Messing–Zugentlastung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details ZE PG 48
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
- H - Höhe ohne Gewinde
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau