ZE PG 13,5
Art.-Nr. 99052
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails ZE PG 13,5
- Art.-Nr.
- 99052
- Artikelbezeichnung
- ZE PG 13,5
- Gewindeart
- PG
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 24
- Höhe mm
- 11.3
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892375736
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten ZE PG 13,5
Vernickelte-Messing–Zugentlastung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details ZE PG 13,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
- H - Höhe ohne Gewinde
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau