YR-Bell Sheathed Cable weiß 24 x 0,8 / 1,4 mm

YR-Bell Sheathed Cable weiß 24 x 0,8 / 1,4 mm Art.-Nr. 28928
  • UKCA-Zertifizierung
€ 413,70 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
28928
Artikelbezeichnung
YR-Bell Sheathed Cable weiß 24 x 0,8 / 1,4 mm
Außen-Ø mm (ca.)
10,5
Cu-Zahl per km
115,0
Gewicht kg/km (ca.)
188,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892261077
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Sheath colour: white

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible