![YR-Bell Sheathed Cable](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28919_PF_1520x1160.jpg)
![YR-Bell Sheathed Cable](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28919_PF_1520x1160.jpg)
YR-Bell Sheathed Cable weiß 16 x 0,8 / 1,4 mm
Art.-Nr. 28927
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails YR-Bell Sheathed Cable weiß 16 x 0,8 / 1,4 mm
- Art.-Nr.
- 28927
- Artikelbezeichnung
- YR-Bell Sheathed Cable weiß 16 x 0,8 / 1,4 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,6
- Cu-Zahl kg/km
- 77,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 124,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892261060
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten YR-Bell Sheathed Cable weiß 16 x 0,8 / 1,4 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details YR-Bell Sheathed Cable weiß 16 x 0,8 / 1,4 mm
Aufbau
-
- Mantelfarbe: weiß