YR-Bell Sheathed Cable weiß 6 x 0,8 / 1,4 mm

YR-Bell Sheathed Cable weiß 6 x 0,8 / 1,4 mm Art.-Nr. 28923
  • UKCA-Zertifizierung
€ 110,25 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
28923
Artikelbezeichnung
YR-Bell Sheathed Cable weiß 6 x 0,8 / 1,4 mm
Außen-Ø mm (ca.)
5,8
Cu-Zahl kg/km
28,8
Gewicht kg/km (ca.)
56,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892261022
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: weiß

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible