![YELLOWFLEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M37259_PF_1520x1160.jpg)
![YELLOWFLEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M37259_PF_1520x1160.jpg)
YELLOWFLEX gelb 5 G 25 mm²
Art.-Nr. 37284
- Gummi-Anschlussleitung
- witterungsbeständig
- zur Verwendung im Freien
- für hohe mechanische Beanspruchung
- kundenindividuelle Bedruckung möglich
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails YELLOWFLEX gelb 5 G 25 mm²
- Art.-Nr.
- 37284
- Artikelbezeichnung
- YELLOWFLEX gelb 5 G 25 mm²
- AWG (ca.)
- 4
- Außen-Ø mm (ca.)
- 32,0 - 40,4
- Cu-Zahl kg/km
- 1200,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 2250,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892167355
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten YELLOWFLEX gelb 5 G 25 mm²
Gummi-Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +60°C nicht bewegt -30°C bis +60°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +60°C |
Nennspannung | AC U0/U 450/750 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 476 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 825 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 619 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1238 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2500 V |
Zugbeanspruchung | beim Verlegen und im Betrieb, 15 N/mm² |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 4x Außen-Ø bewegt, mit Rollenumlenkung 7,5x Außen-Ø bewegt, beim Aufwickeln auf Trommeln 5x Außen-Ø |
Details YELLOWFLEX gelb 5 G 25 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: Gummi nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI4)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 adrig: farbig
- 7 - 12 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: Gummi nach DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Mischungstyp EM2)
-
- Mantelfarbe: gelb (RAL 1021)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Witterungseinflüsse
-
- weitgehend beständig gegen: Öl, Fette
-
- einreißfest, verschleißfest
-
- zur Verwendung im Freien
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- kundenindividuelle Bedruckung des Außenmantels möglich; bitte kontaktieren Sie uns
Verwendung
-
Diese robusten Gummischlauchleitungen kommen bei extremen Anforderungen von der Flexibilität sowie der mechanischen Beanspruchung zum Einsatz. Zur Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien, in Hütten- und Walzwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in der Abfüllindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der chemischen Industrie sowie auch im Handwerker- und Hobbybereich. Die gewählte gelbe Mantelfarbe sorgt für noch mehr Sicherheit. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung der Leitung bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder 750 V Gleichspannung gegen Erde zugelassen.