![WVF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91730_1520x1160.jpg)
![WVF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91730_1520x1160.jpg)
WVF M50 x 1,50
Art.-Nr. 91734
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails WVF M50 x 1,50
- Art.-Nr.
- 91734
- Artikelbezeichnung
- WVF M50 x 1,50
- Länge mm
- 93,0
- Höhe mm
- 69
- Menge pro Verpackungseinheit
- 2
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892370229
- Zolltarifnummer
- 79070000
Technische Daten WVF M50 x 1,50
Zink-Winkelflansch | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details WVF M50 x 1,50
Aufbau
- Material: Zink-Druckguss
- O-Ring: Chloropren-Kautschuk (CR)
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- H - Höhe
- W - Breite
- L - Länge
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau