Zink-Winkelflansch WVF M20 x 1,50 Art.-Nr. 11026144
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 2.893,55 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11026144
Artikelbezeichnung
Zink-Winkelflansch WVF M20 x 1,50
Gewindeart
metrisch
Größe innen
M20 x 1,50
Länge mm
56,0
Höhe mm
35
Breite mm
53,0
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892370182
Zolltarifnummer
79070000

Technische Daten

Zink-Winkelflansch
Temperaturbereich -40°C bis +150°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

      • Material: Zink-Druckguss vernickelt
      • O-Ring: Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible