![WV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98561_PF_1520x1160.jpg)
![WV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98561_PF_1520x1160.jpg)
WV M32 x 1,50
Art.-Nr. 98564
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails WV M32 x 1,50
- Art.-Nr.
- 98564
- Artikelbezeichnung
- WV M32 x 1,50
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Höhe mm
- 45
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892370083
- Zolltarifnummer
- 79070000
Technische Daten WV M32 x 1,50
Zink-Winkel | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Schutzart | IP 65 |
Details WV M32 x 1,50
Aufbau
-
- Material: Zink-Druckguss
-
- O-Ring: Chloropren-Kautschuk (CR)
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau