![WN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94120_PF_1520x1160.jpg)
![WN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94120_PF_1520x1160.jpg)
WN PG 36 grau
Art.-Nr. 90122
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails WN PG 36 grau
- Art.-Nr.
- 90122
- Artikelbezeichnung
- WN PG 36 grau
- Gewindeart
- PG
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 25.0 - 32.0
- Gewindelänge mm
- 12,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 15
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892373473
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten WN PG 36 grau
PE-Würgenippel | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Schutzart | IP 54 |
Details WN PG 36 grau
Aufbau
-
- Material: Polyethylen (PE)
-
- mit Durchstoßmembran aus elastischem Kunststoff für einfache Kabeleinführung
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Offene Würgenippel: auf Anfrage.
-
- Legende:
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads WN PG 36 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)