WN PG 13,5 grau Art.-Nr. 90118
  • halogenfrei (LS0H)
€ 10,18 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90118
Artikelbezeichnung
WN PG 13,5 grau
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
9.0 - 12.0
Gewindelänge mm
17,0
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892373435
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PE-Würgenippel
Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Polyethylen (PE)
      • mit Durchstoßmembran aus elastischem Kunststoff für einfache Kabeleinführung

Eigenschaften

      • halogenfrei

Hinweise

      • Offene Würgenippel: auf Anfrage.
      • Legende:
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible