Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 34
Art.-Nr. 91162
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 34
- Art.-Nr.
- 91162
- Artikelbezeichnung
- Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 34
- Typ
- WMBW 34
- Abmessung mm
- 18,00 x 32,00
- Schriftfeld mm
- 16,00 x 18,00
- Inhalt pro Buch
- 140
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892413223
- Zolltarifnummer
- 39199080
Technische Daten Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 34
Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer |
Details Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 34
Aufbau
-
- Material: Vinylstreifen
-
- Umschlag: Karton
Eigenschaften
-
- selbstklebend
Verwendung
-
- Selbstklebende Kabelmarkierer in praktischer Taschenbuchform.
- 10 Seiten Markierer auf silikonisierter Trägerkarte.
- Anwendung im Installationsbereich, bei Reparatur und Wartung.
- Buchmaß: 15 x 8 cm