Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 14

Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 14 Art.-Nr. 91161
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 2.093,03 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91161
Artikelbezeichnung
Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 14
Typ
WMBW 14
Abmessung mm
6,00 x 32,00
Schriftfeld mm
6,00 x 15,00
Inhalt pro Buch
400
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892413216
Zolltarifnummer
39199080

Technische Daten

Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer

Details

Aufbau

      • Material: Vinylstreifen
      • Umschlag: Karton

Eigenschaften

      • selbstklebend

Verwendung

      • Selbstklebende Kabelmarkierer in praktischer Taschenbuchform.
      • 10 Seiten Markierer auf silikonisierter Trägerkarte.
      • Anwendung im Installationsbereich, bei Reparatur und Wartung.
      • Buchmaß: 15 x 8 cm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible