Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 12
Art.-Nr. 91160
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 12
- Art.-Nr.
- 91160
- Artikelbezeichnung
- Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 12
- Typ
- WMBW 12
- Abmessung mm
- 12,00 x 32,00
- Schriftfeld mm
- 12,00 x 15,00
- Inhalt pro Buch
- 200
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892413209
- Zolltarifnummer
- 39199080
Technische Daten Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 12
Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer |
Details Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 12
Aufbau
-
- Material: Vinylstreifen
-
- Umschlag: Karton
Eigenschaften
-
- selbstklebend
Verwendung
-
- Selbstklebende Kabelmarkierer in praktischer Taschenbuchform.
- 10 Seiten Markierer auf silikonisierter Trägerkarte.
- Anwendung im Installationsbereich, bei Reparatur und Wartung.
- Buchmaß: 15 x 8 cm