VSK-PA PG 48 schwarz Art.-Nr. 97006
  • halogenfrei (LS0H)
€ 122,85 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97006
Artikelbezeichnung
VSK-PA PG 48 schwarz
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Gewindelänge mm
12,0
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892374906
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Verschlussschraube
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible