VSK-PA PG 42 schwarz Art.-Nr. 97005
  • halogenfrei (LS0H)
€ 108,28 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97005
Artikelbezeichnung
VSK-PA PG 42 schwarz
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Gewindelänge mm
10,0
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892374890
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Verschlussschraube
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

  • Material: Polyamid (PA)

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • phosphorfrei

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible