![VSK-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94700_TZ_1520x1160.jpg)
![VSK-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94700_TZ_1520x1160.jpg)
VSK-PA PG 36 grau (RAL 7035)
Art.-Nr. 96185
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails VSK-PA PG 36 grau (RAL 7035)
- Art.-Nr.
- 96185
- Artikelbezeichnung
- VSK-PA PG 36 grau (RAL 7035)
- Gewindeart
- PG
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892374777
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten VSK-PA PG 36 grau (RAL 7035)
PA-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 54 |
Details VSK-PA PG 36 grau (RAL 7035)
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads VSK-PA PG 36 grau (RAL 7035)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)