VSK-PA PG 9 grau (RAL 7001)
Art.-Nr. 94971
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails VSK-PA PG 9 grau (RAL 7001)
- Art.-Nr.
- 94971
- Artikelbezeichnung
- VSK-PA PG 9 grau (RAL 7001)
- Gewindeart
- PG
- Farbe
- grau (RAL 7001)
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892374623
- Zolltarifnummer
- 39235090
Technische Daten VSK-PA PG 9 grau (RAL 7001)
PA-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 54 |
Details VSK-PA PG 9 grau (RAL 7001)
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads VSK-PA PG 9 grau (RAL 7001)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte