VSK-PA PG 7 grau (RAL 7001)
Art.-Nr. 94970
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails VSK-PA PG 7 grau (RAL 7001)
- Art.-Nr.
- 94970
- Artikelbezeichnung
- VSK-PA PG 7 grau (RAL 7001)
- Gewindeart
- PG
- Farbe
- grau (RAL 7001)
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892374616
- Zolltarifnummer
- 39235090
Technische Daten VSK-PA PG 7 grau (RAL 7001)
PA-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 54 |
Details VSK-PA PG 7 grau (RAL 7001)
Aufbau
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads VSK-PA PG 7 grau (RAL 7001)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte