![VSK-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94700_TZ_1520x1160.jpg)
![VSK-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94700_TZ_1520x1160.jpg)
VSK-PA M63 x 1,5 schwarz
Art.-Nr. 94757
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails VSK-PA M63 x 1,5 schwarz
- Art.-Nr.
- 94757
- Artikelbezeichnung
- VSK-PA M63 x 1,5 schwarz
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Gewindelänge mm
- 15,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892375149
- Zolltarifnummer
- 39235090
Technische Daten VSK-PA M63 x 1,5 schwarz
PA-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 54 |
Details VSK-PA M63 x 1,5 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads VSK-PA M63 x 1,5 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HSK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97558_PF_1520x1160.jpg)
![HSK-L](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91690_PF_1520x1160.jpg)
![HSK-L](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91690_PF_1520x1160.jpg)