VSK-PA M12 x 1,5 schwarz
Art.-Nr. 94750
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails VSK-PA M12 x 1,5 schwarz
- Art.-Nr.
- 94750
- Artikelbezeichnung
- VSK-PA M12 x 1,5 schwarz
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M12 x 1,5
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892375071
- Zolltarifnummer
- 39235090
Technische Daten VSK-PA M12 x 1,5 schwarz
PA-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 54 |
Details VSK-PA M12 x 1,5 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads VSK-PA M12 x 1,5 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte