![VSK-EX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98114_1520x1160.jpg)
![VSK-EX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98114_1520x1160.jpg)
VSK-EX M63 x 1,5 schwarz
Art.-Nr. 98119
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails VSK-EX M63 x 1,5 schwarz
- Art.-Nr.
- 98119
- Artikelbezeichnung
- VSK-EX M63 x 1,5 schwarz
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Gewindelänge mm
- 14,5
- Schlüsselweite mm
- 70
- Höhe mm
- 21
- Menge pro Verpackungseinheit
- 20
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892368707
- Zolltarifnummer
- 85389099
Technische Daten VSK-EX M63 x 1,5 schwarz
PA-EX-Verschlussschraube nach DIN EN 50014, DIN EN 50019 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +90°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details VSK-EX M63 x 1,5 schwarz
Aufbau
- Material: Polyamid (PA)
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
Prüfungen
- Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014
Hinweise
- Konformitätsbescheinigung: DMT 03 ATEX E 049
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- H - Höhe
- SZ - Schlüsselweite
- C - Eckmaß
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads VSK-EX M63 x 1,5 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUTOP® HT-PA-EX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906691_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908105_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-PA-EX-Plus](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908080_1520x1160.jpg)