VSK-EX M25 x 1,5 schwarz
Art.-Nr. 98116
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails VSK-EX M25 x 1,5 schwarz
- Art.-Nr.
- 98116
- Artikelbezeichnung
- VSK-EX M25 x 1,5 schwarz
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M25 x 1,5
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Gewindelänge mm
- 10,5
- Schlüsselweite mm
- 28
- Höhe mm
- 16
- Eckmaß mm
- 30,5
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892368677
- Zolltarifnummer
- 85389099
Technische Daten VSK-EX M25 x 1,5 schwarz
PA-EX-Verschlussschraube nach DIN EN 50014, DIN EN 50019 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +90°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details VSK-EX M25 x 1,5 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014
Hinweise
-
- Konformitätsbescheinigung: DMT 03 ATEX E 049
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- H - Höhe
- SZ - Schlüsselweite
- C - Eckmaß
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads VSK-EX M25 x 1,5 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte