VSK-EX M16 x 1,5 schwarz Art.-Nr. 98115
  • halogenfrei (LS0H)
€ 244,60 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
98115
Artikelbezeichnung
VSK-EX M16 x 1,5 schwarz
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Gewindelänge mm
8,5
Schlüsselweite mm
19
Höhe mm
13
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892368660
Zolltarifnummer
85389099

Technische Daten

PA-EX-Verschlussschraube nach DIN EN 50014, DIN EN 50019
Temperaturbereich -20°C bis +90°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014

Hinweise

      • Konformitätsbescheinigung: DMT 03 ATEX E 049
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • H - Höhe
      • SZ - Schlüsselweite
      • C - Eckmaß

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible