![VSK-EX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98114_TZ_1520x1160.jpg)
![VSK-EX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98114_TZ_1520x1160.jpg)
VSK-EX PG 21 schwarz
Art.-Nr. 91452
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails VSK-EX PG 21 schwarz
- Art.-Nr.
- 91452
- Artikelbezeichnung
- VSK-EX PG 21 schwarz
- Gewindeart
- PG
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Gewindelänge mm
- 11,5
- Schlüsselweite mm
- 36
- Höhe mm
- 17.5
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892368585
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten VSK-EX PG 21 schwarz
PA-EX-Verschlussschraube nach DIN EN 50014, DIN EN 50019 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +90°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details VSK-EX PG 21 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014
Hinweise
-
- Konformitätsbescheinigung: DMT 03 ATEX E 049
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- H - Höhe
- SZ - Schlüsselweite
- C - Eckmaß
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau