PVDF-Verschlussbolzen VSB 6,4 x 25,00 mm weiß Art.-Nr. 903507
€ 64,45 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
903507
Artikelbezeichnung
PVDF-Verschlussbolzen VSB 6,4 x 25,00 mm weiß
Farbe
weiß
Durchmesser x Länge mm
6.4 x 25.00
Material
Polyoxymethylen (POM)
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892360367
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVDF-Verschlussbolzen
Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material:
      • natur: Polyamid (PA)
      • schwarz (RAL 9005): Polyvinylidenfluorid (PVDF)
      • weiß: Polyoxymethylen (POM)

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • L - Länge
      • d - Innendurchmesser

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Für nicht belegte Durchlässe.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible