Edelstahl-Verschlussschraube VS-O M50 x 1,5
Art.-Nr. 905952
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Edelstahl-Verschlussschraube VS-O M50 x 1,5
- Art.-Nr.
- 905952
- Artikelbezeichnung
- Edelstahl-Verschlussschraube VS-O M50 x 1,5
- Außen-Ø mm (ca.)
- 54
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M50 x 1,5
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Höhe mm
- 15
- Stück pro Verpackungseinheit
- 2
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892378195
- Zolltarifnummer
- 73269098
Technische Daten Edelstahl-Verschlussschraube VS-O M50 x 1,5
Edelstahl-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | -15°C bis +200°C |
Schutzart | IP 68 |
Details Edelstahl-Verschlussschraube VS-O M50 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
-
- O-Ring: Fluor-Kautschuk (FPM)
-
- mit O-Ring aus FPM
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads Edelstahl-Verschlussschraube VS-O M50 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte