VS-O PG 7
Art.-Nr. 96763
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails VS-O PG 7
- Art.-Nr.
- 96763
- Artikelbezeichnung
- VS-O PG 7
- Gewindeart
- PG
- Gewindelänge mm
- 5,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892378034
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten VS-O PG 7
Vernickelte-Messing-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | -40°C bis +80°C |
Schutzart | IP 68 |
Details VS-O PG 7
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- mit O-Ring
Hinweise
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads VS-O PG 7
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte