![VS-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92600_TZ_1520x1160.jpg)
![VS-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92600_TZ_1520x1160.jpg)
VS-O PG 21
Art.-Nr. 96171
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails VS-O PG 21
- Art.-Nr.
- 96171
- Artikelbezeichnung
- VS-O PG 21
- Gewindeart
- PG
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377990
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten VS-O PG 21
Vernickelte-Messing-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | -40°C bis +80°C |
Schutzart | IP 68 |
Details VS-O PG 21
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- mit O-Ring
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads VS-O PG 21
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)