VS-O M40 x 1,5
Art.-Nr. 92605
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails VS-O M40 x 1,5
- Art.-Nr.
- 92605
- Artikelbezeichnung
- VS-O M40 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892378102
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten VS-O M40 x 1,5
Vernickelte-Messing-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | -40°C bis +80°C |
Schutzart | IP 68 |
Details VS-O M40 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- mit O-Ring
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads VS-O M40 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte