Vernickelte-Messing-Verschlussschraube VS-O M32 x 1,5

Vernickelte-Messing-Verschlussschraube VS-O M32 x 1,5 Art.-Nr. 92604
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 178,25 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92604
Artikelbezeichnung
Vernickelte-Messing-Verschlussschraube VS-O M32 x 1,5
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
metrisch
Größe
M32 x 1,5
Gewindelänge mm
8,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892378096
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Verschlussschraube
Temperaturbereich -40°C bis +80°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • mit O-Ring

Hinweise

      • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible