VS-O M20 x 1,5 Art.-Nr. 92602
€ 56,70 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92602
Artikelbezeichnung
VS-O M20 x 1,5
Gewindeart
metrisch
Gewindelänge mm
6,0
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892378072
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Verschlussschraube
Temperaturbereich -40°C bis +80°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • mit O-Ring

Hinweise

      • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible