VS M40 x 1,5
Art.-Nr. 98133
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails VS M40 x 1,5
- Art.-Nr.
- 98133
- Artikelbezeichnung
- VS M40 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Gewindelänge mm
- 8,5
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377945
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten VS M40 x 1,5
Vernickelte-Messing-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Schutzart | IP 54 |
Details VS M40 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Verschlussschrauben für metrische Gewinde größer als M63x1,5 auf Anfrage. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads VS M40 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte